Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-AMH150C-550C/AMH650-850, Micro Mist Separator with Prefilter

  • Субмикронен филтър с префилтър
  • Степен на филтрация 0,3 + 0,01 µm
  • Дебит от 200 До 12000 l/min (ANR)
  • Присъединяване от 1/8" до 2"
  • Опция индикатор за подмяна на филтърния елемент.

Configure your product

 
Размер на корпуса
Резба
Присъединяване
Аксесоари
Порт за източване
Посока Вход/Изход
Индикатор за смяна на елемент