Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-AM150C-550C/AM650-850, Mist Separator

  • Степен на филтрация: 0.3 µm
  • Дебит: от 300 до 12000 l/min (ANR)
  • Резбово присъединяване: 1/8 до 2
  • Опция: индикатор за подмяна на филтърния елемент

Configure your product

 
Размер на корпуса
Резба
Присъединяване
Аксесоари
Порт за източване
Посока Вход/Изход
Индикатор за смяна на елемент