Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-AFM20-D to AFM40-D, Mist Separator

  • Compatible with battery manufacturing
  • ISO 8573-1:2010 compliant
  • Nominal filtration rating 0.3 µm
  • Maximum flow rate up to 1100 l/min (ANR, 0.7MPa).

Configure your product

 
Размер на корпуса
Резба
Присъединяване
Монтаж
Flow Direction
Единица за налягане