Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Компакт-цилиндър CQ2-Z

Overcome your limits

  • Fit CQ2 to your application requirements – Large range of variations with short delivery times across Europe
  • Save space in your machines – Reduced dimensions of the cylinder and components
  • Minimise overall machine weight and increase the productivity – Lightweight just 456 g (Ø40 and 50 mm stroke).

И още много

  • Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200
  • Standard stroke range (mm): 5 to 100
  • Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
  • Battery manufacturing compatible version available
  • Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Серия за чисти помещения
Магнит
Диаметър на буталото ф
Тип резба
Ход
Опция
Опция
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой