Първата стъпка към пестенето на енергия е да разберете какво е текущото състояние на вашата фабрика. Информацията в този случаи е от ключово значение.
Знаете ли, че пневматичното оборудване е причина за около 20% от цялата консумация на енергия в завода? Обдухващите приложения консумират над 40% от произведения сгъстен въздух, докато само 14% се падат на задвижващите механизми, а 9% са необходими за създаването на вакуум. Подобряване на ефективността при обдухване може да се постигне чрез през правилен подбор на тръбопроводите. По подобен начин може да се постигне икономия на сгъстен въздух чрез оптимизиране на устройствата. Ако позволите на SMC да провери състоянието на вашата фабрика, ние ще можем да ви предоставим предложения за подобряване на оборудването и съоръженията, обучение за управление на фабриката и достъп до широк спектър от други полезни услуги.
Открийте някои от нашите продукти за пестене на сгъстен въздух:
Серия IBG Енергоспестяваща версия консумация на сгъстен въздух намалена с 85%
Серия AXTS-X2 Пестене на въздух, дълъг експлоатационен живот консумация на сгъстен въздух намалена с 50%
Серия ZK2-A енергоспестяваща версия и ниско ниво на шум консумация намалена с 93%
Серия ISA3-L енергоспестяваща версия, приложим при превантивна и прогнозна поддръжка консумация на сгъстен въздух намалена с 60%
Серия VBA-X3145 пестене на енергия, ниски нива на шум консумация на сгъстен въздух намалена с 40% шум при работа намален с 80%
Серия HRL пестене на енергия и място консумация на енергия намалена с 30%