Научете повече
Препоръчани продукти
Имате ли нужда от помощ при избора на продукт?
Ежемесечен бюлетин с новини
Бърз достъп до най-често използваните конфигуратори и софтуери:
Стандарти и ръководства
Инструменти и конфигурационни файлове
Библиотеки
Свържете се с нас
Изтегляне на
Документи
Поддръжка
SMC непрекъснато актуализира своите CAD файлове, така че да ви предостави 2D и 3D модели на всички продукти, с които разполагаме.
Така че, независимо коя CAD система използвате, можете да използвате нашите модели във вашата система. Специфични CAD плъгини за директна интеграция във вашата CAD софтуерна среда или пълен SMC CAD каталог, който можете да експортирате във вашата система или да импортирате чрез стандартни интерфейси. Каквито и да са вашите нужди, ние имаме решението.
SMC CAD каталог
За да започнете да проектирате с нашия пълен SMC CAD каталог, просто изтеглете zip файла, разопаковайте го и стартирайте файла "CDstart.exe".
Технически данни за софтуера: SMC CAD Catalogue v2.0 (3,22 GB)
Системни изисквания: - Операционна система: Microsoft® Windows 7™ или Windows 8™ (от PSOL V9.08 SP0) или Windows 10™ (от PSOL V10.00 SP2).
Хардуер: - Процесор: минимум 2 GHz процесор; минимално място на твърдия диск: 4 GB - Препоръчителна оперативна памет: 1 GB свободна за PARTsolutions - Графична карта: минимум 64 MB; с поддръжка на OpenGL; препоръчва се хардуерно 3D подпомагане; минимална разделителна способност 1280x1024.
Ако не можете да намерите даден продукт или търсите нов продукт, моля, посетете нашия продуктов каталог