Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

SMC библиотека за SISTEMA

Получете информация за параметрите, свързани с безопасността на нашите продукти

SISTEMA е софтуерен инструмент за оценка на безопасността при приложения включващи машини, предоставен от IFA (Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance). Този безплатен софтуер ще ви помогне да изчислите функцията си за безопасност. Повече информация можете да намерите на уебсайта на DGUV.

SMC ви дава възможност да изтеглите библиотека за SISTEMA (версия 2) включваща параметри свързани с безопасността на нашите продукти.

Библиотека за SISTEMA - файлове

Налични езици: EN, FR, IT, ES, DE
Тип файл: ZIP
Размер на файла: 0,387 MB
Последна актуализация: 2025-03-25

Ако имате нужда от предишната SMC библиотека за SISTEMA (версия 1), моля свържете се с нас. Онлайн запитване.

Показване 71 до 83 от общо 83 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Модели Описание Инструкция за употреба CE декларация за съответствие Данни за надеждност
(B10 / B10d)
Чертежи
VP300/500/700 3 Port solenoid valve
VP500-700-X555 Residual pressure relief valve with direct monitoring and soft start function
VP500-700-X585 Monitored Dump Valve for Use in Safety Related Systems
VP500/700-X536/X538 Безопасен двуканален разпределител за обезвъздушаване на остатъчното налягане
VP546/746 Residual Pressure Release Valve for use in Safety Related Systems
VPA-X665 3 Port Air Operated Valve
VR12#0(F) Shuttle Valve
VR1211F Логически елемент "И"
VR51 Вентил за управление с две ръце
VT307/VO307 Direct operated Poppet Type

Имайте в предвид, че понастоящем някои файлове от SMC библиотека за SISTEMA може да се обработват. Ако не можете да намерите търсения продукт в списъка, моля свържете се с нас.