Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

SMC библиотека за SISTEMA

Получете информация за параметрите, свързани с безопасността на нашите продукти

SISTEMA е софтуерен инструмент за оценка на безопасността при приложения включващи машини, предоставен от IFA (Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance). Този безплатен софтуер ще ви помогне да изчислите функцията си за безопасност. Повече информация можете да намерите на уебсайта на DGUV.

SMC ви дава възможност да изтеглите библиотека за SISTEMA (версия 2) включваща параметри свързани с безопасността на нашите продукти.

Библиотека за SISTEMA - файлове

Налични езици: EN, FR, IT, ES, DE
Тип файл: ZIP
Размер на файла: 0,387 MB
Последна актуализация: 2025-03-25

Ако имате нужда от предишната SMC библиотека за SISTEMA (версия 1), моля свържете се с нас. Онлайн запитване.

Показване 1 до 20 от общо 83 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Модели Описание Инструкция за употреба CE декларация за съответствие Данни за надеждност
(B10 / B10d)
Чертежи
AKB Обратен клапан с вътрешна/външна резба
AKH Обратен клапан с бързи връзки
AKP Pilot Check Valve Compact Type
AQ#40F Quick Exhaust Valve with one touch fitting
AR-A Регулатор на налягане
AR-B Регулатор на налягане с възможност за монтаж на вграден манометър
AR-D Regulator
AS-X785 Pilot Check Valve: Metal Body Type
ASN2 Metering Valve with Silencer
ASP Дросел с управляем обратен клапан
ASP (New) Speed Controllers with Pilot Check Valve
ASP-X352 Дросел с управляем обратен клапан и възможност за освобождаване на остатъчното налягане в цилиндъра
AV-A(-X2006) Soft Start-up Valve
C(P)96N-X3075 Cylinder with Brake/Lock
EVSA7-6/8/10 5 port Air Operated Valve
EX245-FPS# Fieldbus system for input/output with PROFIsafe
EX245/VP/VG Residual Pressure Relief Valve Operation with EX245-FPSx PROFIsafe SI unit
EX260-FPS1 Compact fieldbus system for output with PROFIsafe
IR1000/2000/3000-A Прецизен регулатор на налягане
IR1200/2200/3200-A Regulator

Имайте в предвид, че понастоящем някои файлове от SMC библиотека за SISTEMA може да се обработват. Ако не можете да намерите търсения продукт в списъка, моля свържете се с нас.