Диаметър на буталото ф
-- Pick an Option --
4
6
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
140
160
180
200
Cylinder acting
-- Pick an Option --
Single acting
Double acting
Тип бутален прът
-- Pick an Option --
Едностранен бутален прът
Double rod
Вид ход
-- Pick an Option --
Стандартен
Intermediate stroke with spacer
Intermediate stroke with exclusive body
Многопозиционен цилиндър
Настройваем ход
Ход на цилиндъра
-- Pick an Option --
5 to 100 mm (depending on the bore size)
101 to 300 mm (depending on the bore size)
Cylinder type
-- Pick an Option --
Без
Non-rotating cylinder
Cylinder with end lock
Цилиндър с плавно движение
Axial piping
Anti lateral load
High offset load capacity
Ниска скорост
High durability
Lube-retainer
Специални условия на употреба
-- Pick an Option --
Не се изисква
ATEX
Водоустойчив
Clean room
Прахоустойчив
Battery manufacturing