Диаметър на буталото ф
-- Pick an Option --
Ø 12 mm
Ø 16 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 32 mm
Ø 40 mm
Ø 50 mm
Ø 63 mm
Ø 80 mm
Ø 100 mm
Ход
-- Pick an Option --
Стандартен
Intermediate stroke with spacer
Intermediate stroke with exclusive body
Настройваем ход
Водене
-- Pick an Option --
Стандарт
Повишена точност
Висока прецизност
Демпфериране
-- Pick an Option --
Еластично демпфериране
Пневматично демфериране
Заключване
-- Pick an Option --
Without lock
Със заключване
Заключване в края на хода
Технически характеристики
-- Pick an Option --
Без
Симетрично разположени портове
С фланец
Монтаж отдолу
Центриращ щифт
Подобрена устойчивост на натоварване
Други специални опции
High durability
Специални условия на употреба
-- Pick an Option --
Не се изисква
Водоустойчив
Clean room
Работна среда с микрочастици (10 до 100 µm) (функция за смазване на буталния прът)
Работна среда с микрочастици (10 до 100 µm) (направляващ модул с функция за задържане на смазката)
Околен въздух с микрочастици (от 20 до 30 µm) (прахозащитен цилиндър)
Battery manufacturing