Научете повече
Препоръчани продукти
Имате ли нужда от помощ при избора на продукт?
Ежемесечен бюлетин с новини
Бърз достъп до най-често използваните конфигуратори и софтуери:
Стандарти и ръководства
Инструменти и конфигурационни файлове
Библиотеки
Свържете се с нас
Изтегляне на
Документи
Поддръжка
Хранително-вкусова промишленост
Хранителната промишленост е силно повлияна от строги правни разпоредби. В края на деня всички ние се нуждаем от гаранции за храната, която консумираме. Следователно тези норми са основен проблем за нас при разработването на специфични решения за тази промишленост. Не само по отношение на материали, които гарантират нетоксични крайни потребителски продукти, но също и по отношение на хигиенния дизайн, материали устойчиви на корозия, които ще се използват в зоните за почистване.
Разполагаме с решения, готови да отговорят на предизвикателните изисквания за непрекъсната работа 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Златен стандарт за измерване на производствената производителност. Компоненти с дълъг експлоатационен живот, които да са в крак с непрекъснатите производствени процеси, без специфични изисквания при поддръжка.
Нашите екипи от експерти, разпределени в 83 страни по света, могат да се похвалят с необходимите знания и опит, за да се справят с ежедневните предизвикателства включващи стандартни или персонализирани решения, които се осъщетвяват с помощта на нашите пет технически центъра, два от които се намират в Европа.
Разгледайте нашите решения за вашия бранш
Запознайте се с цялостните решения на SMC, пригодени за осигуряване на безопасност на храните и съответствие на използваните материали, които осигуряват спокойствие и надеждност за вашите операции по преработка на храни.
Между 2020 и 2027 г. се очаква пазарът на хранително-вкусовата промишленост да нарасне с годишен темп на растеж (CAGR) от 6,04% според Verified Market Search. Индустрията ще трябва да увеличи производителността си, като същевременно се справя с липсата на работна ръка и ценовия натиск.
Мокри помещения
Обща ефективност на оборудването (OEE)
Енергоефективни компоненти
Други
Мокрите зони изискват елементи, които гарантират издръжливост и изчистен дизайн, за да се измиват лесно. Освен това хигиенните изисквания, както и самата безопасност на храните, изискват те да предлагат висока корозионна устойчивост на агенти от околната среда като влага, мръсотия, химикали от самата храна.
Серия JSY5000-H
Серия CDG5-X2977
Серия KFG2H#-E
Серия HY
Водоустойчив и лесен за почистване.
Серия KFG2H#-C
Серия KPG
Обезмаслени и неметални части в контакт с флуида
Частите се почистват, сглобяват и опаковат в чисто помещение.
Серия ZH-X267
Максимална работна температура: 260°C.
Серия JSXFA
За да се сведат до минимум или да се избегнат разходите за поддръжка и ремонт, както и производствените загуби, дължащи се на прекъсвания, високото ниво на наличност на системата е от съществено значение. Ето защо можем да предложим компоненти и решения, на които можете да разчитате по всяко време, дори при високи тактови честоти и при непрекъсната работа.
Серия IZS40/41/42
Бързо отстраняване на статичното електричество
Осигурява безопасни производствени процеси.
Серия AC-D
Унифициран външен вид за по-лесно почистване
Качество на сгъстения въздух по ISO 8573.
ППГ за хранително-вкусовата промишленост
Серия HF1-AC-X7000
Серия PF3A7*H
Приложим флуид: сгъстен въздух, азот
Възможност за модулен монтаж към ППГ
Многоцветен екран.
Серия PF3W
Приложим флуид: вода и воден разтвор на етиленгликол
Възможност за групов монтаж
Многоцветен дисплей.
Серия G#-L
Подобрена видимост на диапазона за контрол на налягането с червени и зелени зони.
Серия KQG2
Обезмаслен или FDA съвместим (-F серия)
Компактни и леки
Приложими за пара.
Серия CG5
Висока корозионна устойчивост
Подходящ при чести почиствания
H1 грес
Дълъг експлоатационен живот.
Серия TPS-TPH
Полиолефинови стандартни и меки шлаухи за мокри помещения.
Един от постолатите на енергийната енергийна ефектривност е свързан с "Използвайте ефективно проектирани компоненти".
Нашите инженери в областта на научноизследователската и развойната дейност разработиха набор от решения, които предлагат същата производителност, но включват интелигентен дизайн, който се изразява както в ефективност, така и в по-ниски сметки.
Серия VBA
Проектиран да осигурява високо налягане само там, където е необходимо.
Серия VMG
20% намаление на консумацията на енергия.
Серия ZHV
Серия ZK2-A
Вакуум ежектор с реле за вакуум.
Серия KNH
Предназначен е за усилване на дебита на въздушната струя.
Серия AS-R и AS-Q
Дросел с функция за намаляване на налягането.
Серия VEX-X115
Вентил за регулиране на захранването.
Попитайте нашите експерти
Серия ALDS
Експортирайте подробен отчет с точната стойност и местоположение на утечката.
Серия AMS20/30/40/60
В хранително-вкусовата промишленост е важно да се спазват строгите разпоредби, които регулират ежедневното производство на храни.
По-долу можете да намерите селекция от нашите решения за хранително-вкусовата промишленост с общо предназначение. От компоненти, отговарящи на изискванията на FDA, до елементи, които ще осигурят нужното качество на сгъстения въздух във вашето производство.
Серия TU-X214
Гъвкав и устойчив на прегъване
8 цветови вариации.
Серия ZP3P
Силиконова гума, отговаряща на изискванията на FDA21CFRSS1772600.
Серия ZNC
Серия MQP
Плавна и последователна работа дори при ниски скорости.
Серия AFF/AM/AMD
Намалете разхода на енергия.
Намален пад на налягането (5 kPa или по-малко).
Серия IDH
Стабилно подаване на сух чист въздух с контролирана температура и налягане.
Серия HRS
Висока температурна стабилност за по-добра производителност и надеждност.
Серия SFDA
Разберете кои продукти могат да ви помогнат да подобрите производителността си и да постигнете изключителна ефективност с нашите специално разработени за хранително-вкусовата промишленост продукти:
Ние сме наясно с разнородността на различните процеси във вашия промишлен отрасъл. Разгледайте нашите конкретни решения по-долу.
Винаги готови да предоставят постоянен поток от решения.
Разберете как сме "бутилирали" нашите решения за вашата промишленост.
Осигуряване на перфектното обслужване за пивоварите.
Разберете как можем да осигурим перфектни решения за вас.
Намерете своята специализирана рецепта за производство на млечни продукти
Разгледайте нашите цялостни решения за вашите процеси
Разгледайте нашите ефективни решения за производството на вашите вкусни продукти
Нашите апетитни решения за производителите на закуски.
Открийте липсващите "съставки" за перфектно представяне във вашия промишлен отрасъл.
Открийте нашите ключови решения за производството на вашите тестени изделия