Промишлена поддръжка
Няма производствен процес, който да може да постигне оптимална производителност, без да се осигури адекватна поддръжка, но вероятно тази информация не е нова за вас. Откакто промишлената поддръжка стана популярна през 20-ти век, повечето производствени линии и фабрики проектират и прилагат действия за поддръжка на своите процеси. Въпреки това промишлената поддръжка е самостоятелна култура, която не се състои само в ремонт на машините, а предполага целият производствен екип (техници, инженери, ръководители и т.н.) да бъде обучен в непрекъснато подобряване на стратегията за поддръжка с цел намаляване на разходите, намаляване на отпадъците и изграждане на по-ефективен процес. Ако искате да разберете кой стил ви подхожда най-добре или как можете да подобрите програмата си, разгледайте нашите решения за промишлена поддръжка и си осигурете надеждно производство.
Разгледайте нашето продуктово портфолио и полезни инструменти, за да откриете най-доброто за вас решение
Коригираща поддръжка
Превантивна поддръжка
Предварителна поддръжка
Поддръжка, базирана на надеждността
Когато неуспехът вече се е налице: Най-често се извършват дейности по поддръжка, когато машината не работи с пълен капацитет или е спряла напълно. Основата на превантивната поддръжка се състои в идентифициране и подмяна на части, които застрашават производството поради някакъв вид повреда.
Следете едновременно два важни параметъра и се възползвайте от предимствата на IO-link за надеждно и бързо наблюдение.
Премахнете статичното електричество от производствената си линия, за да избегнете проблеми с качеството на крайния продукт, прекъсвания и други проблеми, произтичащи от неговото разреждане.
Централизирайте наблюдението на всеки сензор за дебит, температура или налягане, стига консумацията на ток да е по-малко от 50 mA и да има аналогов изход 1-5 V DC.
Лесно откриване на замърсявания по време на инспекции - вендуза в син цвят
Улеснява визуалното потвърждаване на параметрите на процеса и позволява контрол върху поддръжката на филтрите.
Една крачка пред отказ: Защо да чакате спиране или отказ на машината, преди да предприемете действия? Превантивната поддръжка може да помогне за решаването на тези проблеми, като винаги се опитва да избегне ненужните разходи.
Подобрете производителността на процесите и спестете място.
Определете периодите на поддръжка и идентифицирайте частите, които се нуждаят от поддръжка, благодарение на функциите за самодиагностика. Налична е безжична версия, идеална за получаване на устойчива на шум и надеждна комуникация.
Постоянно следете за утечки на сгъстен въздух по машината, за да намалите непланираните спирания. Аналоговия сигнал позволява свързване към мониторингова система.
Предварително задайте определени стойности за регулиране на вашите задвижващи механизми и извършвайте бързи визуални проверки благодарение на индикатора под копчето.
Идеално решение за вакуум инсталации и мотнаж в тесни пространства.
При необходимост: Този популярен термин се състои в създаването на стратегия за наблюдение на действителното състояние на оборудването с цел прогнозиране на повреда, преди тя да е възникнала.
С тази комбинация от регулатор, безжичен модул и разпределител за разтоварване на остатъчно налягане можете да наблюдавате температурата, налягането и дебита на вашата система и да програмирате времена на изключване и периоди на готовност, за да пестите енергия по време на планирани или непланирани прекъсвания.
Наблюдавайте променливите величини на флуидния поток, за да определите оптимални работни диапазони и да планирате действия по поддръжка в съответствие с измерванията.
Получавате непрекъсната информация за позицията, в която се намера изпълнителния механизъм, в реално време.
Контролирайте температурата на процеса и наблюдавайте параметрите с усъвършенстваните функции за управление, които позволяват самодиагностика, проверка и показване, алармени кодове, комуникационни функции и много други.
Автоматично регулиране на налягането/вакуума, осигуряващо постоянно качество на процеса, благодарение на безстепенното управление пропорционално на входящия електрически сигнал.
Задайте данните за стъпката и параметрите на задвижването директно от главната страна и елиминирайте необходимостта от неудобно нулиране при смяна на контролера. Използвайте технологията IO-link за бързо събиране на данни.
Проектиран по този начин от самото начало: Търсенето на начини за намаляване на ненужните разходи за поддръжка се основава на FMEA и е насочено към различните повреди, които биха могли да възникнат, и последствията до които могат да доведат.
Осигурете нужното качество на сгъстения въздух за вашето приложение. Проектирайте и поръчайте необходимото оборудване като сглобена единица.
Проектирайте вентилен остров отговарящ на вашите специфични нужди само в няколко стъпки. Изтеглете списък на необходимите части, 3D модел или чертеж с монтажни размери.
Открийте най-подходящото за вас сензор, като направите избор по серия, приложим флуид или приложение и се запознаете с нашата гама от сензори!