Миннодобивна промишленост и природни ресурси
Един толкова важен отрасъл като минната промишленост може да извлече голяма полза от пневматиката и автоматизацията.
Операциите по добив и преработка се извършват в много сурова среда с екстремни условия на труд. Ако има промишленост, която се нуждае от качествени, надеждни и устойчиви във времето продукти, то това е тази.
Тъй като здравето и безопасността на служителите са изложени на риск, SMC ви предлага:
С 5 технически центъра в цял свят (2 от тях в Европа) и 1600 инженери по продажбите можем да гарантираме създаването на индивидуални решения благодарение на възможността да адаптираме нашите 12 000 основни модела към вашите специфични изисквания.
Изпълнителни механизми
Позиционери
SMC разполага с широка гама от стандартни и специални задвижвания, които са особено подходящи за приложения свързани с добива, обработката и производството на инертни материали.
Серия CS1 Предлагат се: от ф125 до ф300 mm
Серия CS2 Предлагат се: от ф125 до ф320 mm
Серия C96 Предлагат се: от ф32 до ф125 mm
Серия CP96 Предлагат се: от ф32 до ф125 mm
Серия XT316
Попитайте нашите експерти
За постигане на оптимална производителност на цилиндъра и рентабилна експлоатация разработихме гама от висококачествени интелигентни/пневматични позиционери.
Изключително здрави и идеални за използване в тежки условия, тези позиционери могат да се използват в комбинация с други компоненти на SMC като цялостни комплекти за ефективно поддържане и наблюдение на позицията на нашите пневматични цилиндри.
Серия IP8000
Подходящ за монтаж върху пневматични цилиндри, ротационни задвижвания и мембранни вентили
Серия IP8100 Подходящ за монтаж върху пневматични цилиндри, ротационни задвижвания и мембранни вентили
Серия IP8001 Подходящ за монтаж върху пневматични цилиндри, ротационни задвижвания и мембранни вентили
Серия IP8101 Подходящ за монтаж върху пневматични цилиндри, ротационни задвижвания и мембранни вентили
Серия IP5000 Подходящ за монтаж върху пневматични цилиндри, ротационни задвижвания и мембранни вентили
Серия IP5100 Подходящ за монтаж върху пневматични цилиндри, ротационни задвижвания и мембранни вентили
Серия IP200 Подходящ за монтаж върху пневматични цилиндри