Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

ZSE10, Сензор за налягане/вакуум с екран

ZSE10 компактен, цифров сензор/реле за налягане и вакуум е намален по височина с приблизително 50% в сравнение със ZSE30A. До 10 подчинени сензора могат да бъдат настроени наведнъж с помощта на функцията за настройки на копиране. Опциите включват директно монтиране, монтиране на панел или монтаж на DIN шина и избор от 2 посоки на тръбите.

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 4 от общо 4 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

ZSE10--
Диапазон на налягането
Присъединяване типоразмер
Изходни данни
Unit Specifications
Свързващ кабел
Адаптер
Калибровъчен сертификат