Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Vacuum Unit. Ejector System/ Vacuum Pump System - ZQ*A

The all-in-one compact energy-saving solution

  • Achieve efficiency – Ejector, pump and manifold system in a single unit
  • Get compactness and lightness – Ideal solution for moving tools, 10.2 mm width and weight as low as 60 g
  • Reduce your running costs – Energy-saving digital vacuum switch for up to 90 % air consumption reduction
  • Smartly automate your monitoring process – IO-Link for online parameterization and extraction of numeric data.

И още много

  • Nozzle sizes: Ø 0.5, Ø 0.7, Ø 1.0
  • Suction flow rate of up to 22 l/min
  • Max. vacuum pressure of -80 kPa
  • Pressure switch variations
  • Various solenoid valve combinations (supply valve / release valve).

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Диаметър на дюзата
Конструкция на корпуса
Комбиниран електромагнитен разпределител
Напрежение
Електрическо присъединяване
Ръчно управление
Vacuum Pressure Switch
Vacuum Pressure Switch Unit
Свързващ кабел
Fitting (V port)
Fitting (P port)
Монтажна скоба