Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

ZP2V, Вакуум-спестяващ вентил

  • Резбово присъединяване (вакуум вендуза/вакуум ежектор): M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
  • Диаметър на дюзата:ф0.3, ф0.5, ф0.7 или ф1.0mm
  • Максимално работно налягане: 0 до 0.7МРа
  • Температура на околната среда и флуида (°C): 5 до 60 (без замръзване)
  • Номинална филтрираща способност на филтърния елемент: 40µm

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 10 от общо 15 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

ZP2V--
Pad Connection Thread
Номинален размер