Вакуумно устройство. Система с ежектор/вакуумна помпа – ZK2*A
The all-in-one silent energy saving solution
Ефективна компактна версия – Всички компоненти на вакуумния генератор са интегрирани в едно устройство
Намалете консумацията на въздух с до 93% – Сензор за вакуум с функция за пестене на енергия
Изключително компактен и лек дизайн – Идеално решение за роботизирани приложения
Нисък шум за по-тиха работна среда – Високоефективен шумозаглушител.
И още много
Усъвършенстван вакуум ежектор (системи с ежектор/помпа/групов монтаж) с опции за ниски нива на шум и висока ефективност.
Вакуумен сензор с функция за пестене на енергия: Периодичен контрол на подаването на сгъстен въздух. Подаването на сгъстен въздух се изключва веднага щом се достигне желаният вакуум.
По-мощен двустепенен вакуум ежектор: консумацията на сгъстен въздух е намалена с 30 %.
Двоен 2-портов вентил (изпускателен/снабдителен вентил): Може да задържа вакуума дори при прекъсване на електрозахранването или при изключване. Предотвратява внезапното изпускане на детайли.
Цялостно решение с интегрирани компоненти, което е компактно и с ниско тегло.
При версията с пневматично управление, вакуумният сензор може да се монтира допълнително и има възможност за монтаж на DIN шина.