Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Вакуумно устройство. Система с ежектор/вакуумна помпа – ZK2*A

The all-in-one silent energy saving solution

  • Ефективна компактна версия – Всички компоненти на вакуумния генератор са интегрирани в едно устройство
  • Намалете консумацията на въздух с до 93% – Сензор за вакуум с функция за пестене на енергия
  • Изключително компактен и лек дизайн – Идеално решение за роботизирани приложения
  • Нисък шум за по-тиха работна среда – Високоефективен шумозаглушител.

И още много

  • Усъвършенстван вакуум ежектор (системи с ежектор/помпа/групов монтаж) с опции за ниски нива на шум и висока ефективност.
  • Вакуумен сензор с функция за пестене на енергия: Периодичен контрол на подаването на сгъстен въздух. Подаването на сгъстен въздух се изключва веднага щом се достигне желаният вакуум.
  • По-мощен двустепенен вакуум ежектор: консумацията на сгъстен въздух е намалена с 30 %.
  • Двоен 2-портов вентил (изпускателен/снабдителен вентил): Може да задържа вакуума дори при прекъсване на електрозахранването или при изключване. Предотвратява внезапното изпускане на детайли.
  • Цялостно решение с интегрирани компоненти, което е компактно и с ниско тегло.
  • При версията с пневматично управление, вакуумният сензор може да се монтира допълнително и има възможност за монтаж на DIN шина.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Конструкция на корпуса
Nominal Nozzle Size
Pressure Sensor/Digital Pressure Switch for Vacuum Spec.
Supply Valve/Release Valve/Digital Pressure Switch for Vacuum Connector Spec.
Vacuum (V) Port
Screwdriver Operation Type Long Lock Nut
Vacuum Break Flow Adjustment
Manifold Individual Supply
Manifold Common Release Pressure Supply
Exhaust Interference Prevention Valve