Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

WR110, Регулатор на налягане за вода

  • Pressure adjustment of water line.
  • Set pressure range: 0,08 to 0,39 MPa / 0,05 to 0,69 MPa.
  • Locking system.
  • Resistant body material: brass.
  • Optional Pressure Gauge.
  • Port size: Rc 1/8, 1/4, NPT 1/8,1/4.

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 2 от общо 2 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

WR110--
Тип резба
Присъединяване
Диапазон на налягането