Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VS*8-4, Електромагнитен разпределител, ISO 15407-2, размер: 26 mm

  • VSR/S8-4 (size 01) conforms to ISO 15407-2
  • Accomodate IP65 enclosure
  • Large capacity: flow rate 1000L/min (ANR); cylinder driving
    size ø100
  • Light weight (3 position): 0.26kg