Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VR12*0F, Логически елемент "ИЛИ", бърза връзка за шлаух

  • Maximum operating pressure: 1MPa (145 psi)
  • Minimum operating pressure: 0.05MPa (7 psi)
  • Proof pressure: 1.5MPa (218 psi)
  • Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (23° to 140°F) (with no freezing)

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 8 от общо 8 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

VR12  0F-  
Размер на корпуса
Приложим външен диаметър на шлауха