Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VQZ**5, серия 200/300 3/2 електромагнитен разпределител, монтаж на плоча

  • Флуид: сгъстен въздух и инертен газ
  • Работно налягане: 0.1 - 0.7 MPa
    (високо налягане 1.0 MPa)
  • Cv фактор: VQZ200 0.55 - 0.7; VQZ300 0.85 - 1.2
  • Напрежение на бобината: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Време за реакция:
    VQZ200 метални уплътнения 14ms или по-малко; гумени уплътнения 15ms или по-малко
    VQZ300 метални уплътнения 17ms или по-малко; гумени уплътнения 25ms или по-малко.

Configure your product

 
Series
Composite Symbol
Функция
Напрежение на бобината
Свързващ кабел
Ръчно управление
IP65 Compliant
1
Присъединяване
Тип резба