Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VQZ**5*, серия 1000/2000/3000, 5/2-, 5/3 електромагнитен разпределител, монтаж на плоча

  • Флуид: сгъстен въздух и инертен газ
  • Работно налягане: 0.1 - 0.7 MPa
    (високо налягане 1.0 MPa)
  • Ефективно сечение mm 2 (Cv):
    метални уплътнения 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); гумени уплътнения 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Напрежение на бобината: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Време за реакция (ms) стандартно 1W, високо налягане 1.5W:
    метални уплътнения 25 или по-малко; гумени уплътнения 30 или по-малко
  • Температура на флуида и околната среда: -10 до 50° C