Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VQ4*5*, серия 4000, 5/2-, 5/3 електромагнитни разпределители, външно окабелен, монтаж на плоча

  • Флуид: сгъстен въздух и инертен газ
  • Работно налягане: 0.15 - 1.0 MPa
  • Ефективно сечение mm 2 (Cv):
    2/2 метални уплътнения 36.0 (2.0);
    2/2 гумени уплътнения 39.6 (2.2)
    3/2 метални уплътнения 19.8 - 36.0 (1.1 - 2.0);
    3/2 гумени уплътнения 21.6 - 39.6 (1.2 - 2.2)
  • Напрежение на бобината: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Време за реакция (ms) стандартно 1W:
    метални уплътнения 12 или по-малко до 55 или по-малко;
    гумени уплътнения 15 или по-малко до 62 или по-малко
  • Температура на околната среда и флуида : метални уплътнения -10 до 50°C;
    гумени уплътнения -5 до 50°C
  • Степен на защита: IP65 - опция

Configure your product

 
Composite Symbol
Уплътнение
Функция
Напрежение
Свързващ кабел
LED индикация и шумопотискане
Ръчно управление
Protection
Присъединяване спецификация
Присъединяване
Резба
Q