Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VQ2000 серия, VQ2*0*, 5 портов разпределител, вътрешно окабелен, фланцов монтаж, Нова серия

  • Флуид: сгъстен въздух/инертен газ
  • Диапазон на работното налягане: 0.1 - 0.7 MPa
    (опция за високо налягане 1.0 MPa)
  • Работно напрежение: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Време за реакция стандартно 0.4 W, H 1.5 W:
    метални уплътнения 29ms или по-бързо;
    гумени уплътнения 34ms или по-бързо

Configure your product

 
Режим на работа
Уплътнение
Функция
Напрежение на бобината
LED индикация и шумопотискане
Ръчно управление
Степен на защита
Съответствие с CE