Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VQ1000 серия, VQ1*0*, 5 портов разпределител, вътрешно окабелен, фланцов монтаж, Нова серия

  • Флуид: сгъстен въздух/инертен газ
  • Диапазон на работното налягане: 0.1 MPa - 0.7 MPa
    (опция за високо налягане 1.0 MPa)
  • Ефективно напречно сечение mm 2 (Cv): метални уплътнения 3.6 (0.2);
    гумени уплътнения 5.4 (0.3)
  • Работно напрежение: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Температура на околната среда: -10° до 50°C.

Configure your product

 
Режим на работа
Уплътнение
Функция
Напрежение на бобината
Light/Surge Suppressor
Ръчно управление
Съответствие с CE