Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Pressure Relief 3-Port Valve with Locking Holes - VHS-D

Making maintenance a safe operation

  • Съкращаване на времето за подаване и обезвъздушаване на сгъстения въздух - Дебит до 14,098 l/min (VHS40-04-D)
  • Пестене на енергия - нулево изпускане на въздух при превключване на дръжката
  • Предотвратяване на злополуки поради непреднамерено подаване на сгъстен въздух - Заключващи отвори за катинар.

И още много

  • Модулен монтаж в единния дизайн One-Box (AC-D)
  • Дебит до 14098 l/min
  • Пестене на енергия: без обезвъздушаване при превключване
  • Мярка за безопасност: предотвратяване на злополуки поради непреднамерени проблеми с подаването на сгъстен въздух (в съответствие с изискванията на OSHA)
  • С вграден шумозаглушител за връзка EXH като опция.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Размер на корпуса
Тип резба
Присъединяване
Монтаж
Заглушител
Цвят на дръжката
Handle Material
Flow Direction
Мерни единици
Направен по поръчка