Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VFS4000, 5/2-, 5/3 електромагнитни разпределители, монтаж на плоча, вътрешно и външно окабелени, метрични размери

  • Флуид: сгъстен въздух
  • Работно налягане: 0.1.0 MPa до 1.0 MPa
  • Ефективно сечение (Cv): 1.7 до 3.6
  • Напрежение на бобината: 100, 200 V AC 50/60Hz; 24 V DC
  • Време за реакция: 55 или по-малко ms
  • Температура на флуида и околната среда: -10 до +60°C