Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VFR2000, 5/2, 5/3 електромагнитни разпределители, вътрешно и външно окабелени, метрични размери

  • VFR2000, plug-in & non plug-in types
  • Maximum operating pressure: up to 0.9MPa
  • Ambient & fluid temperature: Max. 50°C
  • Manual override: non locking push style.

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване ? до ? от общо ? записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности
При търсенето не бяха открити резултати

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

VFR2100-5FZ-Q
Функция
Опции на тялото
Пилотен въздух
Напрежение
Свързващ кабел
Шумопотискане
Ръчно управление
Присъединяване
Резба
Q

Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version