Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VEX1_0, Многофункционални разпределители, регулатор на налягане

  • Многофункционални разпределители
  • Управление: пневматично или с външен електромагнитен разпределител
  • Типоразмери (mm): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Максимално работно налягане: 1.0 MPa
  • Температура на флуида и околната среда: 0 до 50°C

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 5 от общо 5 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

VEX10
Типоразмер
Действие
Присъединяване
Резба
Напрежение
Свързващ кабел
Шумопотискане
Опция