Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Електрически винтов цилиндър - LEY

Вашият двигател, нашето задвижване. Бутане и дърпане

  • Създаване на възможно най-доброто решение за вас – използвайте предпочитан от вас двигател и драйвер
  • Приспособявайте го на всяко място – подходящ за производство на батерии или за изисквания за клас на защита IP65
  • Оптимизирайте приложението си – избор на двигатели от голям брой производители
  • Работете по всякакъв начин – възможност за избор позиционирането на двигателя: отгоре, аксиално, дясно или ляво.

И още много

  • Размер: до 100 mm
  • Ход: до 1000 mm
  • Хоризонтелен/вертикален товар: до 1200/200 kg
  • Скорост: до 1200 mm/s
  • Ускорение: до 3000 mm/s²
  • AC серво двигател, 100/200/400 W (LEY), 750 W (LEY100).

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.