Заявките на производителите на преработваща промишленост и PET машини както за 2, така и за 3 порта, електромагнитни клапани с пилотно задвижване, с висока производителност под налягане, сега са отговорени с пускането на най-новата серия VCH на SMC.Проектирани за използване с въздух или инертен газ, тези нови клапани могат да работят до максимално налягане от 5,0 MPa, като по този начин значително надвишават съществуващите серии на SMC за високо налягане. С големи проходи на потока и съответстващи на ISO1179-1 размери на портовете на резби от G1 / 2 до G1 се осигуряват високи скорости на потока и поради намаляването на общия обем на пилотната камера тяхната реакция може да бъде измерена само в милисекунди.В допълнение, гамата VCH предлага защита на корпуса, еквивалентна на IP65 и електрически съединител тип DIN като стандарт и поради уникалната си конструкция на арматурата без сблъсък, с гумени буфери и уретанова диафрагма, ранните индикации потвърждават, че експлоатационният живот на клапаните ще надвиши 10 милион цикъла.В момента серията VCH се предлага в четири различни конфигурации на клапаните; Двупосочен клапан нормално затворен - VCH41, Двупосочен клапан нормално отворен - VCH 42, нашата 3-портова опция - VCH410, плюс възвратен клапан - VCHC40.
VCHR30/40, Регулатори на налягане, 6.0 МРа, (разтоварващ тип)
Пневматично оборудване
Продуктов каталог
VCHR30/40, Регулатори на налягане, разтоварващ тип, 6.0 МРа
Заявките на производителите на преработваща промишленост и PET машини както за 2, така и за 3 порта, електромагнитни клапани с пилотно задвижване, с висока производителност под налягане, сега са отговорени с пускането на най-новата серия VCH на SMC.Проектирани за използване с въздух или инертен газ, тези нови клапани могат да работят до максимално налягане от 5,0 MPa, като по този начин значително надвишават съществуващите серии на SMC за високо налягане. С големи проходи на потока и съответстващи на ISO1179-1 размери на портовете на резби от G1 / 2 до G1 се осигуряват високи скорости на потока и поради намаляването на общия обем на пилотната камера тяхната реакция може да бъде измерена само в милисекунди.В допълнение, гамата VCH предлага защита на корпуса, еквивалентна на IP65 и електрически съединител тип DIN като стандарт и поради уникалната си конструкция на арматурата без сблъсък, с гумени буфери и уретанова диафрагма, ранните индикации потвърждават, че експлоатационният живот на клапаните ще надвиши 10 милион цикъла.В момента серията VCH се предлага в четири различни конфигурации на клапаните; Двупосочен клапан нормално затворен - VCH41, Двупосочен клапан нормално отворен - VCH 42, нашата 3-портова опция - VCH410, плюс възвратен клапан - VCHC40.
Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.
Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
VCHR-G
Моля, проверете срока за доставка. Щракнете тук
за подобни продукти поддържани на склад или се Свържете се с нас
за допълнителна информация.