Намалени усилия за сглобяване - Вакуумно захващащо устройство с вграден вакуумен ежектор, вентил за подаване на сгъстен въздух, сензор за вакуум и вендуза
Кратко време за настройка - Plug-and-play конфигурация за незабавна употреба в колаборативни роботи
Гъвкава работа - Множество възможности за конфигуриране с различен брой вакуум вендузи, форми и материали.
И още много
Съвместими производители: Universal Robots, OMRON Corporation, TECHMAN ROBOT Inc., FANUC CORPORATION, YASKAWA Electric Corporation, Mitsuдоhi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., KAWADA ROBOTICS CORPORATION
Позволява работа чрез просто подаване на сгъстен въздух и електрическото окабеляване с помощта на щепселна връзка
Максимален полезен товар: 7 kg
Максимален дебит на засмукване: 17 l/min (ANR)
Максимален вакуум: -84 kPa
В съответствие с ISO9409-1-50-4-M6, ISO 9409-1-31.5-4-M5.