Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Уред за поддръжка на равномерна температура, устойчив на въздействието на околната среда - HRS-R

  • Cooling capacity: 1.7 kW to 4.5 kW
  • Temperature stability: ±0.1 °C
  • Set temperature range: 5 to 40 °C
  • Protection of the electrical unit: IP54
  • Metal panel
  • With heating function and self-diagnosis.

Configure your product

 
Охлаждаща мощност
Тип резба
Прекъсвач за остатъчен ток
Автоматично допълване с флуид
Голям резервоар за циркулираща течност
Монтирана помпа за високо налягане
Корпус от неръждаема стомана
Units