Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

TUZ/TIUZB, Износоустойчив шлаух

  • Температура на околната среда и флуида: -20 и 60°C
  • Външен Диаметър на шлауха: ф4, ф6, ф8, ф10 и ф12mm
  • Приложими серии: KQ, KJ, KF, KFG, и M/MS
  • Farbe: schwarz, weiß, rot, blau, blau и grün
  • Максимално налягане: 20°C = 0.8 MPa и 60°C = 0.4 MPa