Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

SYJ7000, 4/2-, 5/2, 5/3 електромагнитни разпределители, гумени уплътнения, директен монтаж/монтаж на плоча

  • Флуид: сгъстен въздух
  • Работно налягане: 0.1 - 0.7 MPa
  • Cv фактор: при свободен монтаж 0.48 - 0.6;
    за монтаж на плоча 0.7
  • Напрежение на бобината: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Температура на околната среда и флуида. 50° C

Configure your product

 
Функция
Присъединяване
Обезвъздушаване
Технически данни
Напрежение
Свързващ кабел
Шумопотискане
Ръчно управление
Присъединяване
Резба
Опция