Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

SX10, 2/2 бързи вентили

  • Бързо време за реакция: включване - 0.45ms, изключване - 0.4ms.
  • Дълъг експлоатационен живот: 5 милиарда цикъла или повече.
  • Ниска консумация на енергия: 4W.
  • Висока честота: 1200Hz.
  • Монтаж: бързи връзки за шлаух или резбово присъединяване.