Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

SV2000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2 електромагнитен разпределител, всички видове

  • Флуид: сгъстен въздух
  • Работно налягане: -100 kPa до 0.7 MPa
  • Време за задейдтвие ms (при 0.5 MPa): 33 или по-малко
  • Напрежение на бобината: 12, 24 V DC
  • Температура на флуида и околната среда: -10 до 50° C
  • Степен на защита: IP67 (IEC529)

Configure your product

 
Функция
Пилотен въздух
Напрежение
LED индикация и шумопотискане
Ръчно управление