Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

D-G39C/K39C, Solid State Switch, Tie-rod Mounting, Terminal Conduit

  • Електрическо присъединяване: щекер.
  • Приложение: IC управление/реле/PLC, 24 V DC реле/​​PLC.
  • Захранващо напрежение: 5/12/24 V DC (4.5 до 28 V DC).
  • Максимален ток: 5 до 40mA.
  • Приложими серии цилиндри: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA, CE2.

Configure your product

 
Модел
Диаметър на буталото ф