Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Серия 300

Серия 300
  • 3/2 електромагнитен разпределител, директен мотнаж или мотнаж на плоча, гумени уплътнения
  • Тип резба: метрична, Северна Америка, Европейска
  • Работно налягане (MPa): 0,15 до 0,7 (вътрешен пилотен въздух)
  • Време за реакция (ms): максимум 20 (0,5 MPa)
  • Cv-фактор: 0,2 (директен мотнаж), 0,25 (монтаж на плоча)
  • Вътрешен или външен пилотен въсдух
  • Максимален брой станции: 20

  • Категории

    Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене