Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Серия 3000

Серия 3000
  • Дебит: около 356 l/min.
  • Компактни размери и голям дебит.
  • Консумация на енергия (стандартно 0.35 W).
  • Захранващо напрежение: 24 V DC.
  • Степен на защита: IP67.

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене