Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

S070, 3 Port Solenoid Valve, Compact Direct Operated for Manifold Use

  • Монтаж на вентилен остров
  • 3/2 електромагнитен разпределител, директно управление
  • Ширина на разпределителя: 7mm
  • Тегло: 5g (единичен разпределител)
  • Работен шум: максимум 38 dB (A)
  • Консумация на енергия: 0.35W (стандартно), 0.1W (енергоспестяващ тип)