Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

2-челюсти, ъглов хващач с лостов механизъм - MHT2-Z

  • Maximum gripping moment 106 Nm at 0.5 MPa
  • Finger opening angle from -3° to 28°
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.01 mm
  • Max. operating frequency: 60 c.p.m.