Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Разпределители (всички видове)

Разпределители (всички видове)
  • Флуид: сгъстен въздух
  • Работно налягане: (вътрешен пилот) 0.1 - 0.7 MPa
    (външен пилот) -100 kPa to- 0.7 MPa
    (налягане на външния пилот) 0.25 - 0.7 MPa
  • Ефективно сечение mm 2 (Cv): body ported 15.66 (0.87);
    групов монтажed 21.6 (1.2)
  • Напрежение на бобината: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Време за реакция (0.5 MPa) без светлинна индикация &
    и шумоподтискане : 50ms или по-малко
  • Температура на флуида и околната среда: 50°C

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене