Креан упор за настройка на хода
-- Избери опция -- A (Отляво: с болт за настройка; отдясно: с болт за настройка) AL (Ляво: настройваем болт; дясно: хидравличен демпфер L и настройваем болт) AH (Лявно: настройваем болт; дясно: хидравличен демпхед H и настройваем болт)
A6A (Ляво: настройваем болт, къс дистанционер; дясно: настройваем болт)
A7A (Ляво: настройваем болт, дълъг дистанционер; дясно: настройваем болт)
AA6 (Ляво: настройваем болт; дясно: настройваем болт, къс дистанционер)
A6 (Ляво: настройваем болт, къс дистанционер, дясно: настройваем болт, къс дистанционер)
A7A6 (Ляво: настройваем болт, дълъг дистанционер; дясно: настройваем болт, къс дистанционер)
AA7 (Ляво: настройваем болт; дясно: настройваем болт, дълъг дистанционер)
A6A7 (Ляво: настройваем болт, къс дистанционер; дясно: настройваем болт, дълъг дистанционер)
A7 (Ляво: настройваем болт, дълъг дистанционер; дясно: настройваем болт, дълъг дистанционер)
A6L (Ляво: настройваем болт, къс дистанционер; дясно: хидравличен демпфер L и настройваем болт)
A7L (Ляво: настройваем болт, дълъг дистанционер; дясно: хидравличен демпфер L и настройваем болт)
AL6 (Ляво: настройваем болт; дясно: хидравличен демпфер L и настройваем болт, къс дистанционер)
A6L6 (Ляво: настройваем болт, къс дистанционер; дясно: хидравличен демпфер L и настройваем болт, къс дистанционер)
A7L6 (Ляво: настройваем болт, дълъг дистанционер; дясно: хидравличен демпфер L и настройваем болт, къс дистанционер)
AL7 (Ляво: настройваем болт; дясно: хидравличен демпфер L и настройваем болт, дълъг дистанционер)
A6L7 (Ляво: настройваем болт, къс дистанционер; дясно: хидравличен демпфер L и настройваем болт, дълъг дистанционер)
A7L7 (Ляво: настройваем болт, дълъг дистанционер; дясно: хидравличен демпфер L и настройваем болт, дълъг дистанционер)
A6H (Ляво: настройваем болт, къс дистанционер; дясно: хидравличен демпфер H и настройваем болт)
A7H (Ляво: настройваем болт, дълъг дистанционер; дясно: хидравличен демпфер H и настройваем болт)
AH6 (Лявно: настройваем болт; дясно: хидравличен демпхед H и настройваем болт, къс дистанционер)
A6H6 (Ляво: настройваем болт, къс дистанционер; дясно: хидравличен демпфер H и настройваем болт, къс дистанционер)
A7H6 (Ляво: настройваем болт, дълъг дистанционер; дясно: хидравличен демпфер H и настройваем болт, къс дистанционер)
AH7 (Лявно: настройваем болт; дясно: хидравличен демпхед H и настройваем болт, дълъг дистанционер)
A6H7 (Ляво: настройваем болт, къс дистанционер; дясно: хидравличен демпфер H и настройваем болт, дълъг дистанционер)
A7H7 (Ляво: настройваем болт, дълъг дистанционер; дясно: хидравличен демпфер H и настройваем болт, дълъг дистанционер)
-- Избери опция --
Сензор за положение на буталото
-- Избери опция --
Без сензори за положение
M9B--Електронен, стандартен, 2-проводен, аксиален
M9BA--Електронен, водоустойчив, 2-проводен, аксиален
M9BAV--Електронен, водоустойчив, 2-проводен, радиален
M9BV--Електронен, стандартен, 2-проводен, радиален
M9BW--Електронен, двуцветна индикация, 2-проводен, аксиален
M9BWV--Електронен, двуцветна индикация, 2-проводен, радиален
M9N--Електронен, стандартен, 3-проводен, NPN, аксиален
M9NA--Електронен, водоустойчив, 3-проводен, NPN, аксиален
M9NAV--Електронен, водоустойчив, 3-проводен, NPN, радиален
M9NV--Електронен, стандартен, 3-проводен, NPN, радиален
M9NW--Електронен, двуцветна индикация, 3-проводен, NPN, аксиален
M9NWV--Електронен, двуцветна индикация, 3-проводен, NPN, радиален
M9P--Електронен, стандартен, 3-проводен, PNP, аксиален
M9PA--Електронен, водоустойчив, 3-проводен, PNP, аксиален
M9PAV--Електронен, водоустойчив, 3-проводен, PNP, радиален
M9PV--Електронен, стандартен, 3-проводен, PNP, радиален
M9PW--Електронен, двуцветна индикация, 3-проводен, PNP, аксиален
M9PWV--Електронен, двуцветна индикация, 3-проводен, PNP, радиален
A90--рид контакт, AC напрежение, хоризонтален, кабел 0.5 m
A90V--Рид контакт, 5 до 24 V DC, 100 V AC максимално, LED, вертикален кабел
A93--рид контакт, DC напрежение, AC напрежение, светлинна индикация, хоризонтален
A93V--Рид контакт, 24 V DC, 100 V AC максимално, LED, вертикален кабел
A96--Рид контакт, 4 до 8 V DC, 3-проводен, LED, хоризонтален кабел
A96V--Рид контакт, 4 до 8 V DC, 3-проводен, LED, вертикален кабел
Без сензори за положение