Диаметър на буталото ф
-- Избери опция --
25 mm
32 mm
40 mm
-- Избери опция --
Присъединителна резба
-- Избери опция -- Rc TF (G)
TN (NPT)
-- Избери опция --
Присъединяване
-- Избери опция -- G (Centralized Piping Type)
Стандартен
-- Избери опция --
Ход
Креан упор за настройка на хода
-- Избери опция -- HA (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт; дясно: настройваем болт) HL (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт; дясно: хидравличен демпфер за малки натоварвания, настройваем болт) H (Хидравлични демпфери за големи натоварвания)
H6A (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, къс дистанционер; дясно: настройваем болт)
H7A (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, дълъг дистанционер; дясно: настройваем болт)
HA6 (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт; дясно: настройваем болт, къс дистанционер)
H6A6 (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, къс дистанционер; дясно: настройваем болт, къс дистанционер)
H7A6 (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, къс дистанционер; дясно: настройваем болт, къс дистанционер)
HA7 (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт; дясно: настройваем болт, дълъг дистанционер)
H6A7 (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, къс дистанционер; дясно: настройваем болт, дълъг дистанционер)
H7A7 (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, къс дистанционер; дясно: настройваем болт, дълъг дистанционер)
H6L (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, къс дистанционер; дясно: хидравличен демпфер за малки натоварвания, настройваем болт)
H7L (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, дълъг дистанционер; дясно: хидравличен демпфер за малки натоварвания, настройваем болт)
HL6 (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт; дясно: хидравличен демпфер за малки натоварвания, настройваем болт, къс дистанционер)
H6L6 (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, къс дистанционер; дясно: хидравличен демпфер за малки натоварвания, настройваем болт, къс дистанционер)
H7L6 (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, дълъг дистанционер; дясно: хидравличен демпфер за малки натоварвания, настройваем болт, къс дистанционер)
HL7 (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт; дясно: хидравличен демпфер за малки натоварвания, настройваем болт, дълъг дистанционер)
H6L7 (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, къс дистанционер; дясно: хидравличен демпфер за малки натоварвания, настройваем болт, дълъг дистанционер)
H7L7 (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, дълъг дистанционер; дясно: хидравличен демпфер за малки натоварвания, настройваем болт, дълъг дистанционер)
H6H (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, къс дистанционер; дясно: хидравличен демпфер за малки натоварвания, настройваем болт)
H7H (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, дълъг дистанционер; дясно: хидравличен демпфер за малки натоварвания, настройваем болт)
HH6 (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт; дясно: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, къс дистанционер)
H6 (Хидравлични демпфери за големи натоварвания, настройваем болт, къс дистанционер)
H7H6 (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, дълъг дистанционер; дясно: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, къс дистанционер)
HH7 (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт; дясно: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, дълъг дистанционер)
H6H7 (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, къс дистанционер; дясно: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, дълъг дистанционер)
H7 (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, дълъг дистанционер; дясно: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, дълъг дистанционер)
-- Избери опция --
Сензор за положение на буталото
-- Избери опция --
Без сензори за положение
M9B--Електронен, стандартен, 2-проводен, аксиален
M9BA--Електронен, водоустойчив, 2-проводен, аксиален
M9BAV--Електронен, водоустойчив, 2-проводен, радиален
M9BV--Електронен, стандартен, 2-проводен, радиален
M9BW--Електронен, двуцветна индикация, 2-проводен, аксиален
M9BWV--Електронен, двуцветна индикация, 2-проводен, радиален
M9N--Електронен, стандартен, 3-проводен, NPN, аксиален
M9NA--Електронен, водоустойчив, 3-проводен, NPN, аксиален
M9NAV--Електронен, водоустойчив, 3-проводен, NPN, радиален
M9NV--Електронен, стандартен, 3-проводен, NPN, радиален
M9NW--Електронен, двуцветна индикация, 3-проводен, NPN, аксиален
M9NWV--Електронен, двуцветна индикация, 3-проводен, NPN, радиален
M9P--Електронен, стандартен, 3-проводен, PNP, аксиален
M9PA--Електронен, водоустойчив, 3-проводен, PNP, аксиален
M9PAV--Електронен, водоустойчив, 3-проводен, PNP, радиален
M9PV--Електронен, стандартен, 3-проводен, PNP, радиален
M9PW--Електронен, двуцветна индикация, 3-проводен, PNP, аксиален
M9PWV--Електронен, двуцветна индикация, 3-проводен, PNP, радиален
A90--рид контакт, AC напрежение, хоризонтален, кабел 0.5 m
A90V--Рид контакт, 5 до 24 V DC, 100 V AC максимално, LED, вертикален кабел
A93--рид контакт, DC напрежение, AC напрежение, светлинна индикация, хоризонтален
A93V--Рид контакт, 24 V DC, 100 V AC максимално, LED, вертикален кабел
A96--Рид контакт, 4 до 8 V DC, 3-проводен, LED, хоризонтален кабел
A96V--Рид контакт, 4 до 8 V DC, 3-проводен, LED, вертикален кабел
Без сензори за положение
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
-- Избери опция --
0.5 m (или никакъв, при версия без сензор за положение)
L (3 m)
M (1m)
Z (5m)
SAPC (0.5 m дължина на кабела, M8 щекер 3-пина)
SBPC (0.5 m дължина на кабела, M8 щекер 4-пина)
SDPC (0.5 m дължина на кабела, M12 щекер 4-пина)
MAPC (1.0 m дължина на кабела, M8 щекер 3-пина)
MBPC (1.0 m дължина на кабела, M8 щекер 4-пина)
MDPC (1.0 m дължина на кабела, M12 щекер 4-пина)
SC (0.5 m дължина на кабела, M12 щекер 4-пина, 3 & 4 OUT)
0.5 m (или никакъв, при версия без сензор за положение)
Брой
-- Избери опция --
2 бр. (или нищо, когато няма датчик за положение на буталото)
S (1 бр.)
2 бр. (или нищо, когато няма датчик за положение на буталото)