Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

MXZ

Our unique combination

  • Benefit from the dimensions of a compact cylinder and the high precision of a guided one
  • Stop, position or transfer lightweight workpieces – Ideal for applications where a short and precise stroke is needed
  • Mount it directly – Through head mounting.

И още много

  • Compact and space-saving
  • Bore sizes: Ø 12, Ø 16, Ø 20 and Ø 25
  • Strokes: 5 to 50 mm
  • Port location selectable.

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване ? до ? от общо ? записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности
При търсенето не бяха открити резултати

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

MXZ-
Диаметър на буталото ф
Позиция на пилотния порт
Ход
Mounting Bolt
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой