Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

MHW2, Air Gripper, 180° Angular, Rack & Pinion Style

  • Maximum gripping moment 8.27 Nm at 0.5 MPa
  • Finger opening angle from -6° to 180°
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.2 mm
  • Max. operating frequency: 60 c.p.m.

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 8 от общо 8 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

MHW2-D
Диаметър на буталото ф
Тип резба
Опция на челюстите
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой