<ul><li>Steel plates can be transferred without a vacuum</li><li>Supports workpieces with holes, uneven, and complex surfaces where a vacuum pad cannot be used</li><li>Holds workpieces even when air is shut off</li><li>High holding force up to 1000 N (ø50, workpiece thickness 6mm)</li><li>Adjustable holding force option possible</li></ul>
Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.
Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
MHM-D
Моля, проверете срока за доставка. Щракнете тук
за подобни продукти поддържани на склад или се Свържете се с нас
за допълнителна информация.