Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Компактен цилиндър с направляващи – MGPK

Space efficient rigidity

  • Оптимизирайте приложението си - Компактен и лек дизайн
  • Постигане на висока производителност и твърдост - точност на усукване ±0,03°
  • Висока степен на гъвкавост при монтаж и проектиране- Възможност за избор на много различни позиции на свързване и опции за монтаж.

И още много

  • Диаметър на буталото: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Ход: до 200 mm
  • Предлага се с горно и долно свързване
  • Възможни са четири вида монтаж: отгоре, отдолу, отдолу с Т-образен прорез и отзад.
  • Материалът на предния панел може да се избира: стомана или алуминий.
  • Възможност за монтаж на датчици от двете страни

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Материал на плочата
Включено лагеруване
Диаметър на буталото ф
Тип резба
Ход
Позиция на свързване
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой датчици